製品の公開
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
    Lindab

    Rectangular gutter system 140

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    Lindab雨水システムは、専門家と最終顧客の両方のために専門家によって開発されています。これは、インストールして使用するのにシンプルですが優れたシステムであり、そのタスクを実行することを約束できます。これらの製品は、見栄えの良い設置のために互いに完全に適合するように開発されています。プレコート製品でもパウダーコーティングでも、すべての製品が同じ色でご利用いただけます。雨水システムは、さまざまなタイプの設置に対応するさまざまな寸法、色、製品を備えた豊富な品揃えです。小さい建物と大きい建物の両方。側溝システムには、側溝、ストップエンド、内角および外角プロファイルなど、必要なすべての製品が含まれています。このシステムのすべての製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。コーティングされているかどうかにかかわらず、高品質の鋼であるため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。
    技術仕様
    • Unique refrectangular-gutter-system-140
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションRectangular System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-21
    • エディション2
    • 幅(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア