製品の公開
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
Universal stop end for half round gutter 125
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 125

    Google翻訳”,
    側溝の右側と左側の両方に適合するユニバーサルジオメトリを備えたシングルストップエンド。漏れのない効率的なソリューションを提供します。ストップエンドはセルフシールで、EPDMシールが長持ちします。ストップエンドは、側溝にフィットし、留め具やシリコンなしで設置できるように開発されています。時間とお金の両方を節約できます。側溝を完全に切断しない場合、ストップエンドの深い設計は大きな許容誤差を与えます。この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。コーティングされているかどうかにかかわらず、高品質の鋼であるため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。
    技術仕様
    • Unique refrg-125
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション2
    • 幅(mm)125
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ