製品の公開
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    Google翻訳”,
    素敵でタイトなデザインのための伝統的なストップエンド。留め具とシリコンをシールとして取り付けます。この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています。高品質の鋼のため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。
    技術仕様
    • Unique refrgh-190
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション2
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ