製品の公開
Ridge rail system for concrete tile roofs
Ridge rail system for concrete tile roofs
Ridge rail system for concrete tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for concrete tile roofs

    Google翻訳”,
    コンクリート瓦屋根用のリッジレールシステム。傾斜屋根で一時的な作業を行う際に、尾根に沿った個人用落下保護装置の固定ポイントとして機能します。低勾配の屋根(6°未満)では、固定ポイントが使用されます。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。
    仕様
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    技術仕様
    • Unique refridge-rail-system-kobetl
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションRidge Rail System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード11 81 29
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Fall Protection
    • OmniClassNumber23-27 71 21
    • OmniClassタイトルFall Arrest Systems

    対応地域

    ヨーロッパ