製品の公開
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Google翻訳”,
    コンクリートおよび粘土瓦の屋根用の屋根はしごシステム。屋根の斜面に沿って安全な通路を提供します。地上はしごをサポートするためのオプションのスライド式保護。屋根勾配が12°未満の場合は、代わりに垂直に取り付けられた通路を検討してくださいが、任意の屋根勾配にはしごを使用してください。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    技術仕様
    • Unique refroof-ladder-system-kotasp
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションRoof Ladder System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Ladders
    • UNSPSC30191501
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
    • Uniclass2015詳細Access ladders
    • MasterFormat 2014 コード05 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders