製品を公開する
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
Round downpipe system 100 for half round gutter 125
    Lindab

    Round downpipe system 100 for half round gutter 125

    Google翻訳,
    Lindab雨水システムは、専門家と最終顧客の両方のために専門家によって開発されています。これは、インストールして使用するのにシンプルですが優れたシステムであり、そのタスクを実行することを約束できます。これらの製品は、見栄えの良い設置のために互いに完全に適合するように開発されています。プレコート製品でもパウダーコーティングでも、すべての製品が同じ色でご利用いただけます。雨水システムは、さまざまなタイプの設置に対応するさまざまな寸法、色、製品を備えた豊富な品揃えです。小さい建物と大きい建物の両方。ダウンパイプシステムには、側溝に接続されたノズルピースから端まで必要なすべての製品が含まれています。地面にあるパイプ、靴、またはリンダブスの洗浄液のいずれかを選択してください。このシステムのすべての製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。コーティングされているかどうかにかかわらず、高品質の鋼であるため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。
    技術仕様
    • 固有参照番号round-downpipe-system-125-100
    • 製品ファミリRainwater System
    • 製品グループHalf Round System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-02-25
    • 版番号2
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC コード301517
    • Uniclass 2015 コードPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 説明Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass 番号23-13 41 39 11
    • OmniClass タイトルRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II コードD2040
    • CSI UniFormat II タイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア