製品の公開
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
Gutter joint for half round gutter 125
    Lindab

    Gutter joint for half round gutter 125

    Google翻訳”,
    革新的なデザインの雨どいジョイントには、より優れた確実な防水設置のためのゴム製シーリングがあります。長持ちするEPDMシーリングは、取り付け時に正しい位置にとどまるように2箇所の接着剤で工場から取り付けられています。側溝ジョイントは、半円形の側溝に完全にフィットし、スナップオン機能を備えた、しっかりとした耐久性のある設置を作成します。シリコンやその他のシーラントは一切必要ありません。シリコンは乾燥し、側溝の表面に密着しなくなり、漏れる危険性があります。この製品は、厚さ0.7mmのプレコート亜鉛メッキ鋼とEPDMゴムで作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。高品質の鋼のため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。
    技術仕様
    • Unique refrsk-125
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション2
    • 幅(mm)125
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ