製品の公開
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Bracket with gutter joint for half round gutter 150

    Google翻訳”,
    より速く、より簡単で、よりクリーンな設置のためのガタージョイントと組み合わせたブラケット。たとえば、短い側溝のある丸い屋根に最適で、ブラケットと側溝ジョイントの両方を配置する場所はありません。この製品は、厚さ0.7mmのプレコート亜鉛メッキ鋼と5mm厚の粉末コーティング亜鉛メッキ鋼の両方で作られています。適用される欧州規格(EN 1462:2005)によると、雨水システムのすべてのブラケットは、耐荷重能力に従って分類する必要があります。 EN基準には、2つの負荷クラスH(750 N)とL(500 N)があります。 RSKRは、この基準に従ってテストおよび承認され、クラスH(高負荷能力)の結果が得られます。
    技術仕様
    • Unique refrskr-150
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション2
    • 幅(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage