製品の公開
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    長方形の側溝は、長年使用されている伝統的な製品です。前面に丸いビードが付いているので、すばやく簡単に取り付けることができます。ビードを使用すると、従来、任意の側溝ジョイントを配置するか、Lindabの側溝ジョイントを使用して側溝を取り付けることができます。
    この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています。高品質の鋼のため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。

    技術仕様
    • Unique refrtra-140
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションRectangular System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-21
    • エディション2
    • 幅(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ