製品の公開
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
Inner gutter angle for half round gutter 100
    Lindab

    Inner gutter angle for half round gutter 100

    Google翻訳”,
    90度の半円形の側溝角度は、溶接ではなく一体にプレスされているため、漏れのリスクがありません。この製品は、0.6mmの厚さのプレコート亜鉛メッキ鋼で作られています(コーティングされていない材料であるMagesticを除く)。コーティングされているかどうかにかかわらず、高品質の鋼であるため、システム内の他のすべての製品と同じように経年劣化し、設計に違いはありません。
    技術仕様
    • Unique refrvi-100
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションHalf Round System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-25
    • エディション1
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 33
    • OmniClassタイトルRoof Gutters
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage