製品の公開
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    アーカイブ

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    仕様
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    技術仕様
    • Unique refsliding-protection-glsf
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションSliding Protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)441
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Ladders
    • UNSPSC30191501
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
    • Uniclass2015詳細Access ladders
    • MasterFormat 2014 コード05 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders