製品の公開
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Google翻訳”,
    シームルーフプロファイル(SRP25)ルーフのスライド保護。スライド保護と地上はしごサポートを提供します。はしごが全方向に移動するのを防ぎます。ファサードの高さが5メートルを超える場合は、代わりに恒久的に設置された壁はしごシステムを使用する必要があります。
    仕様
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    技術仕様
    • Unique refsliding-protection-glsrp
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションSliding Protection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)309
    • 奥行き(mm)441
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Ladders
    • UNSPSC30191501
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
    • Uniclass2015詳細Access ladders
    • MasterFormat 2014 コード05 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア