製品の公開
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
Snow guard fence pipe system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for clay tile roofs

    Google翻訳”,
    粘土瓦屋根用の防雪柵パイプシステム。屋根からの雪や氷の制御不能な落下を防ぎ、蓄積された雪を安全に取り除くことができるように設計されています。場所、雪のゾーン、屋根の傾斜、傾斜した屋根の長さに応じて、http://roofsafetysystems.lindab.com/を使用してコンソール間の距離を計算します。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    技術仕様
    • Unique refsnow-guard-pipe-system-kotegl
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションSnow Guard System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Fencing
    • UNSPSC301520
    • Uniclass2015コードSs_25_16_05
    • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
    • MasterFormat 2014 コード07 72 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
    • OmniClassNumber23-13 41 21
    • OmniClassタイトルRoof Snow Guards

    対応地域

    ヨーロッパ