製品の公開
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Google翻訳”,

    世紀の変わり目の別荘、森の中のコテージ、またはあなたが建てようと考えている機能的な新しい家に適した屋根を夢見ていますか?それとも、あなたが改装を計画しているその賃貸物件のために耐久性のある屋根が必要ですか?

    Lindab SRP 25のインスピレーションは、伝統的なスタンディングシームルーフから得られました。特別なツールを必要とせずに、プロファイルを一緒にクリックするだけです。確かな職人技を彷彿とさせる、エレガントで時代を超越した屋根がすぐにできます。

    デザインのひだの有無にかかわらず、いくつかのクラシックとモダンな色から選択してください。継ぎ目プロファイルをどの建物に配置しても、美しく、耐久性があり、手入れが簡単な屋根が得られ、これから何年もの間魅力的に見えます。

    屋根の利点は次のとおりです。

    •エレガントで強い

    •古い家と新しい家の両方に適しています

    •インストールが簡単

    •最小限のメンテナンス

    •軽量

    •必要なすべてのアクセサリが付属しています

    •高品質と仕上がり

    お住まいの国の素材の品質、コーティング、色の範囲については、お近くのLindabのWebサイトにアクセスしてください。

    技術仕様
    • Unique refsrp-25
    • コレクションセットSteel profiles
    • コレクションProfiled Sheeting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50
    • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
    • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ