製品を公開する
Standing Seam Roof  Aluminium PVDF
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium PVDF

Google翻訳,
スタンディングシームルーフ、ファサード、フラッシング用のカラーコーティングされたアルミニウム。高品質のPX12ALは、非常に柔らかい錫細工の品質です。シートには弾力性がほとんどないため、タイトな継ぎ目を作ることができます。素材は機械または手で縫い合わせることができます。 PX12ALの典型的な降伏強度は100-105MPAで、典型的な伸びは20%です。塗装はPVDF(PVF2とも呼ばれます)で、光沢と色を非常によく保持します。公称コーティング厚は25ミクロン、公称光沢は30です。アルミニウムは非常に優れた耐食性を備えており、腐食クラスC5まで使用できます。
仕様
  • The aluminium quality behind color coated PX12AL is 8111 H41 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
技術仕様
  • 固有参照番号standing-seam-roof-aluminium-pvdf
  • 製品ファミリStanding Seam Roof
  • 製品グループAluminium
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-11
  • 版番号3
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass 2015 コードSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 説明Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Roofing
  • OmniClass 番号23-13 39 27 11 13
  • OmniClass タイトルSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II コードB30
  • CSI UniFormat II タイトルROOFING

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スウェーデン
スロバキア
チェコ共和国
デンマーク
ノルウェー
ルーマニア