Google翻訳,
腐食性クラスC4まで使用できるアルミニウム-亜鉛被覆鋼板。金属コーティングは、55%重量パーセントのアルミニウム、43,4%の亜鉛、および1.6%のシリカで構成されています。コーティング重量は185g/m2で両面で、AZ185と名付けられています。アルミニウム亜鉛の層は、片面あたり25μm(0,025 mm)の厚さです。取り扱い中の変色を防ぎ、成形を容易にするために、表面は指紋防止処理されています。ティンスミス品質のスチールコアは、非常に柔らかい鋼板です。スプリングバックがほとんどない素材で、タイトな縫い目を作ることができます。素材は機械と手縫いの両方が可能です。腐食と外観の両方のために、次の組み合わせは避けてください。•アルミニウム-亜鉛と銅、真ちゅう、鉄、およびLEDの組み合わせは、ガルバニック腐食を引き起こす可能性があります。これらの物質やビチューメン製品から鋼板への流出を避けてください。 •非常に基本的なウェットコンクリート、セメント、石膏。 •アルミニウム-広葉樹、湿った木、または銅を含む圧力処理された木材と接触している亜鉛。