Google翻訳,
Lindab Magesticは、通常の亜鉛メッキよりも新しく開発された高度な防錆剤です。この材料は、腐食性クラスC4まで使用できます。 ZM310で提供されます。つまり、平方メートルあたり310グラムで両面です。両側に24ミクロンのコーティングに相当します。ベース素材は非常に柔らかい錫細工の品質です。鋼には実質的にスプリングバックがないため、タイトな継ぎ目を実現できます。素材は手縫いと機械縫いの両方が可能です。 Lindab Magesticは、時間の経過とともに緑青になります。それは最終的に濃い灰色になる可能性があり、すでに数ヶ月外に出た後、あなたは通常それがどのように暗くなり始めたかを見ることができ、それは素朴で本物の感覚を与えます。脂っこい指や汚れた手袋は表面の経年変化を不均一にする可能性があるため、避けてください。