製品を公開する
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Google翻訳,
デュラフロストは、スタンディングシームの屋根とフラッシング用のしわの寄ったハイビルドポリエステルコーティング鋼です。ベース素材のPLXは、非常に柔らかい鋼の鋳物職人の品質です。鋼には実質的にスプリングバックがないため、タイトな継ぎ目を実現できます。素材は手または機械で縫い合わせることができます。防錆剤はZ350、1平方メートルあたり350 gの亜鉛、両面です。これは、各側で25ミクロンの亜鉛に相当します。 Lindab DuraFrostは、光沢が5と低いマット製品です。公称コーティング厚は30ミクロンです。硬化過程でしわが寄るしわのある塗料は、滑らかなコーティングと比較して表面をより傷がつきにくくし、コーティングは優れた耐摩耗性のために最適化されています。
仕様
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
技術仕様
  • 固有参照番号standing-seam-roof-steel-durafrost
  • 製品ファミリStanding Seam Roof
  • 製品グループSteel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-11
  • 版番号4
関連
  • 主要素材亜鉛メッキ鋼
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass 2015 コードSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 説明Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Roofing
  • OmniClass 番号23-13 39 27 11 13
  • OmniClass タイトルSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II コードB30
  • CSI UniFormat II タイトルROOFING

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スウェーデン
スロバキア
チェコ共和国
デンマーク
ノルウェー
ハンガリー
ポーランド
ルーマニア