Google翻訳,
スタンディングシームルーフ用のGreenCoatは、高ビルドのポリエステルコーティング鋼です。ベース素材のPLXは非常に柔らかい錫細工の品質です。鋼には実質的にスプリングバックがないため、タイトな継ぎ目を実現できます。素材は手または機械で縫い合わせることができます。 PLXは、1平方メートルあたり350gの亜鉛と両面でコーティングされています。これは、各側で25ミクロンの亜鉛に相当します。 GreenCoatは、SSABの登録商標であり、有機コーティングの特許取得済みの概念です。コーティングの公称厚さは36ミクロンで、マットカラーの光沢は10、光沢カラーの光沢は40です。