製品の公開
U purlin
Lindab

U purlin

5つ星のうち4.04.0(8 レビュー)
Google翻訳”,
LindabのU棟木は、床構造、屋根と壁の棟木、および高い壁に最適です。それらは溶融亜鉛めっき鋼でできています。組み立てと取り付けは簡単です。静的な設計と計算には、LindabsのWebサイトにあるLindabs独自の開発ソフトウェアLindabStructuralDesignerを使用してください。ジオメトリとセクションのプロパティについては、LindabsWebサイトにあるLindabsWebアプリケーションEC3Libraryを使用してください。
仕様
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
技術仕様
  • Unique refu
  • コレクションセットSteel profiles
  • コレクションPurlins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-10
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 梁・まぐさ
  • IFC分類桁
  • UNSPSC名称Structural building products
  • UNSPSC3013
  • Uniclass2015コードPr_20_76_51_21
  • Uniclass2015詳細Cold-formed galvanized steel sections
  • MasterFormat 2014 コード05 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCold-Formed Metal Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 19
  • OmniClassタイトルRafters, Beams, and Joists

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
スロバキア
チェコ共和国
デンマーク
ノルウェー
ハンガリー
ポーランド
ルーマニア