製品の公開
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm

    Google翻訳”,

    長さ2メートルの強化パイプで、上部にセルフクリーニングリーフフィルターが付いています。
    強化されたパイプとコンセントは、学校やアリーナなどの公共エリアで事故や乱用に耐えるのに最適です。コーティング、ステンレス、亜鉛メッキ仕上げからお選びいただけます。製品は、2mmの溶融亜鉛めっき鋼または1.5mmのステンレス鋼プレートでできています。
    補強パイプをドレンシュー(BUTK)でアース接続に接続します。

    技術仕様
    • Unique refvandal-slst-2000
    • コレクションセットRainwater System
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-14
    • エディション2
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • Uniclass2015コードPr_65_50_35
    • Uniclass2015詳細Gutters and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 71 23
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNumber23-13 41 39 11
    • OmniClassタイトルRoof Downspouts
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア