製品の公開
Walkway hand rail system for clay tile roofs
Walkway hand rail system for clay tile roofs
Walkway hand rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Walkway hand rail system for clay tile roofs

    Google翻訳”,
    粘土瓦屋根用の手すり付き歩道システム。水平で滑りにくい表面を備えた歩道は、屋根のサービス場所に到達するための安全な通路として機能します。統合された手すりにより、通路は安全な輸送方法と屋根での作業を提供します。落下を防ぎ、個人の落下保護装置を取り付けるためのアクセス可能なポイントです。軽量設計でありながら頑丈で、さまざまな屋根の傾斜に合わせて調整可能なコンソールを備えています。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    技術仕様
    • Unique refwalkway-hand-rail-system-koteg
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションWalkway System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSL_90_10_95
    • Uniclass2015詳細Walkways
    • OmniClassNumber23-17 23 13
    • OmniClassタイトルWalkways

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア