製品を公開する
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
    Lindab

    Walkway system for clay tile roofs

    Google翻訳,
    粘土瓦屋根の歩道システム。水平で滑りにくい表面を備えた歩道は、屋根のサービス場所に到達するための安全な通路として機能します。軽量設計でありながら頑丈で、さまざまな屋根の傾斜に合わせて調整可能なコンソールを備えています。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    技術仕様
    • 固有参照番号walkway-system-koteg
    • 製品ファミリRoof Safety System
    • 製品グループWalkway System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • 版番号2
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードSL_90_10_95
    • Uniclass 2015 説明Walkways
    • OmniClass 番号23-17 23 13
    • OmniClass タイトルWalkways

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア