製品の公開
Walkway wire system for concrete tile roofs
Walkway wire system for concrete tile roofs
Walkway wire system for concrete tile roofs
    Lindab

    Walkway wire system for concrete tile roofs

    Google翻訳”,
    コンクリート瓦屋根用のワイヤーシステムを備えた歩道システム。水平で滑りにくい表面を備えた歩道は、屋根のサービス場所に到達するための安全な通路として機能します。個人の落下防止装置を取り付けるために、通路の全長に沿ってワイヤーシステムを装備しています。ワイヤーシステムを落下保護システムとして、または必要に応じて屋根工事のサポートシステムとしても構成します。軽量設計でありながら頑丈で、さまざまな屋根の傾斜に合わせて調整可能なコンソールを備えています。屋根の防水を維持する固定具で素早く簡単に設置できます。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    技術仕様
    • Unique refwalkway-wire-system-kobet
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションWalkway System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSL_90_10_95
    • Uniclass2015詳細Walkways
    • OmniClassNumber23-17 23 13
    • OmniClassタイトルWalkways

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア