製品の公開
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 150 offset

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    150mmの壁はしごシステム。ファサード設置のオフセット。壁のはしごには、軒の寸法に応じてコンソールの奥行きが異なります。壁のはしごへの不当なアクセスを禁止するには、地上3メートルで終了するか、登山用保護プレートをはしごの下部に接続する必要があります。ファサードの高さが5メートル未満の場合は、スライド式保護具を地上のはしごと組み合わせて使用します。オプションのワイヤーシステムと手すり機能。ワイヤーシステムオプションにより、壁のはしごを上昇または下降するときに、個人用落下保護装置を再接続する必要がなくなります。手すりオプションは、壁のはしごから屋根の領域に移動するための安全な方法を提供します。個人用落下保護装置の固定ポイントとして承認されています。
    仕様
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    技術仕様
    • Unique refwall-ladder-system-kofsn-150
    • コレクションセットRoof Safety System
    • コレクションWall Ladder System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Ladders
    • UNSPSC30191501
    • Uniclass2015コードPr_25_30_85_02
    • Uniclass2015詳細Access ladders
    • MasterFormat 2014 コード05 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ladders
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    スロバキア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    ハンガリー
    ポーランド
    ルーマニア