すべての表面のコンクリートの下のLITEX膜
Litex Membraneは、SINTEF Byggforskから技術承認を受けており、新しい建物と改修の両方に使用されます。
基板
Litexメンブレンは、任意の固体表面に配置できます。
LITEXメンブレンプロテクション
Litexメンブレン保護の1つの層が、鋳造中にメンブレンを保護するためにLitexメンブレンの上に適用されます。 NB!コンクリートが表面である場合、LitexメンブレンプロテクションはLitexメンブレンの下でも使用されます。
LITEXメンブレン
Litexメンブレンは、床暖房の有無にかかわらず、下に適用されます。組み立ては1回の操作で行われます。
Litexメンブレンは、ジョイントで最低80mmのオーバーラップで適用されます。次に、ヒートエアガンを使用してスポット溶接、予備溶接、および主溶接を実行します。ジョイントを確認することを忘れないでください。
メンブレンは、完成した床面の最高点から少なくとも50mm上に垂直に設置されていることを考慮してください。 Litexの内部および外部コーナーを使用する必要があります。ジョイントを確認することを忘れないでください。
コンクリートレベリング
保護層を敷いた後、床を水平にして転倒を防ぐことができます。
環境にやさしい
Litexでは、室内の気候と環境に配慮しています。 Litexメンブレンシステムの製品には、あなたやあなたの家族に害を及ぼす可能性のある臭素系難燃剤やその他の環境毒素は含まれていません。
Litexメンブレンシステムの製品は、リサイクルのために通常の廃棄物処理サイトに配送できます。
#ウェットルーム#バスルーム#ランドリールーム#メンブレン#ウェットルームメンブレン#ウェットルームシステム
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
スウェーデン |
ノルウェー |
フィンランド |
ポーランド |