製品の公開
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
    Lithonplus

    Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm

    Google翻訳”,
    ドイツ語とフランス語の製品説明があります。この情報の言語を変更してください。
    仕様
    • Formats (length x width):
      10 x 10 cm
      20 x 10 cm
      20 x 20 cm
      60 x 30 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    技術仕様
    • Unique refrainplus-lp_system-10_10cm
    • コレクションセットflooring
    • コレクションPavement
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-01-11
    • エディション1
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Paving blocks
    • UNSPSC30171701
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_17
    • Uniclass2015詳細Concrete paving blocks
    • MasterFormat 2014 コード32 13 13
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Paving
    • OmniClassNumber23-11 21 00
    • OmniClassタイトルPavements
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ
    フランス
    ポーランド