製品の公開
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    Rupal - System 12,5 - Dicke 14 cm

    Google翻訳”,
    ドイツ語とフランス語の製品説明があります。この情報の言語を変更してください。
    仕様
    • Formats (length x width):
      37,5 x 37,5 cm
      50 x 50 cm
      75 x 37,5 cm
      75 x 50 cm
      75 x 75 cm
      87,5 x 87,5 cm
      100 x 50 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    技術仕様
    • Unique refrupal_system-12_5_14cm
    • コレクションセットflooring
    • コレクションPavement
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-01-11
    • エディション1
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Paving blocks
    • UNSPSC30171701
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_17
    • Uniclass2015詳細Concrete paving blocks
    • MasterFormat 2014 コード32 13 13
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Paving
    • OmniClassNumber23-11 21 00
    • OmniClassタイトルPavements
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ
    フランス
    ポーランド