製品の公開
Baby In a Manger
Liz Male Consulting

Baby In a Manger

Google翻訳”,
FSC認証の持続可能な木材構造で作られた農業用飼い葉桶で、動物の餌を厩舎に保管するために使用されます。また、神聖な幼児のためのベビーベッドとしても機能します。ルカ2章で述べられているように、メシアを求める羊飼いに与えられた指示の中で重要な目的であり、それまで両親だけが持っていた秘密であった子供の重要性の検証でも重要な目的です。クリスマスストーリーの伝統的な表現で広く使用されています。国内で最も人気のあるキャロルの1つである「AwayinaManger」のタイトルで参照されており、1884年に最初に公開され、歌詞は誤ってMartinLutherに帰属していました。クリスマスのタブローや農場の建物に理想的なオブジェクトは、2、000年以上の構造保証が付いています。 Liz Male ConsultingLtdのBIMobjectチームによって作成された「BabyIna Manger」(BIM)オブジェクトは、非常に幸せなクリスマスをお祈りします。
技術仕様
  • Unique refcm2013
  • コレクションセットChristmas project
  • コレクションBaby In a Manger
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルくるみ布
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Wood beams
  • UNSPSC30103601