製品の公開
Room Thermostat S1 Dti 24V NO
LK

Room Thermostat S1 Dti 24V NO

Google翻訳”,
LK床暖房は、新しい建物や改修に最適です。私たちは、屋外の部屋、シングルルーム、および低い設置高さを必要とする改修のための完全なソリューションを提供します。床暖房システムは、環境への影響を最小限に抑え、設置が簡単で、さらに快適、安全、経済的になるように開発および改良されました。
仕様
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
技術仕様
  • Unique ref2417289
  • コレクションセットLK Floor Heating
  • コレクションAutomation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)78
  • 幅(mm)78
  • 奥行き(mm)14
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.056
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • MasterFormat 2014 コード22 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-27 11 19 13 11
  • OmniClassタイトルDigital Heating Controllers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
類似製品