製品を公開する
Frame/lid UFH 800 INB
LK

Frame/lid UFH 800 INB

Google翻訳,
LK床暖房は、新しい建物や改修に最適です。私たちは、屋外の部屋、シングルルーム、および低い設置高さを必要とする改修のための完全なソリューションを提供します。床暖房システムは、環境への影響を最小限に抑え、設置が簡単で、さらに快適、安全、経済的になるように開発および改良されました。
仕様
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
技術仕様
  • 固有参照番号2434679
  • 製品ファミリLK Floor Heating
  • 製品グループCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)740
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)26
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材ポリエステル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)6.8
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Doors for heating equipment
  • UNSPSC コード40101832
  • Uniclass 2015 コードSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 説明Heating systems
  • OmniClass 番号23-33 15 00
  • OmniClass タイトルHVAC Heating Units