製品の公開
LK 527 MultiZone 3W - Male thread
LK

LK 527 MultiZone 3W - Male thread

Google翻訳”,

LK 525 MultiZone 3W は、オン/オフ制御用の電動 3 ウェイ ゾーン バルブです。ゾーンバルブは、より大きな圧力差に耐えることができる回転スライドを備えて設計されており、長い休憩の後に失速するリスクを減らします.これにより、暖かい季節に流れの方向が変化する間に長い中断が生じる可能性があるヒート ポンプ アプリケーションに特に適しています。アクチュエータの上面には、どのポートが開いているかを示すインジケータがあります。

016177 プラスチック アダプターをバルブ ユニットとモーターの間に取り付けると、モーターが結露、氷結、高温から保護されます。ゾーン バルブは、モーターがバルブ ユニットの下にある状態で取り付けないでください。

停電の場合、バルブコーンは現在の位置にとどまります。

電源を切ると、バルブを手動で中央位置に設定できます。これにより、暖房と水道水回路の間で流れが分配されます。モーターを取り外し、スピンドルを約 30° 回転させるか、両方のバルブ ポートに温水が流れるまで回転させます。電源が回復したら、バルブを元の位置に戻し、モーターを取り付け直します。

モーターは 1 つの位置にしか取り付けられないことに注意してください。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
      Art.no. 066399, 066418: Min. 5 °C/Max. 70 °C (80 °C briefly)
      Cooling/Heating (inkl. adapter): Min. -15 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 60°/360°
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread, ISO 228/1
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
      7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 8 seconds (60°)
    • Electrical connection: Fixed wire alternatively Molex®-compatible connector
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Other data:Leakage Solar: < 0.5% of Kvs at 100 kPa
    • Cable specification: Dimension 3 x 0.75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Connection: Molex® or Molex®-compatible connector, 6-circuit
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk-527-multizone-3w-male_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションZone Valves
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC