製品を公開する
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Google翻訳,

室内温度調節器
LK 120 SmartComfortは、温水ラジエーターおよび床暖房システム用の電子室内温度コントローラーです。 LK 120 SmartComfortは、供給温度と室内温度を測定することにより、混合バルブを調整して、いつでも建物に必要な正確な量の熱をシステムに提供します。

LK 120 SmartComfortには、ミキシングバルブの方向に適応する方向の自動選択があります。 LEDインジケータは、コントローラがバルブを開いているか閉じているかを示します。供給温度は、最小値と最大値で制限できます。コントローラの記号は選択された機能を示し、LEDディスプレイは機能の設定または値を示します。 「+」と「-」のマークが付いたプッシュボタンで簡単に調整できます。

LK 120 SmartComfortには室温ユニットが付属しており、希望の室内温度を簡単に設定できます。室温ユニットには2つのバージョンがあります。固定ケーブルSmartComfortRTまたはワイヤレスレシーバーSmartComfortRTWを使用。さらなる省エネと快適性の向上のために、スケジュールされた温度変更を伴う9つのプリセットプログラムがあります。独自のプログラムを作成することもできます。休日やタイマーの設定などの追加機能を利用できます。

温度が後退した後、室温ユニットはブースター機能を適用し、供給温度を一時的に上げて、目的の室温にすばやく到達します。部屋の空気を抜くときなど、室温ユニットが急激な温度変化を感知した場合、ユニットは次の30分間この変化を無視します。

室温ユニットには、GSMモデムなどの外部制御用の接続ポートが装備されており、携帯電話を介して事前設定された温度変更をアクティブにすることができます。

LK 120 SmartComfortは、新規および既存のミキシングバルブに簡単に取り付けることができます。他のブランドのミキシングバルブに取り付けるための取り付けキットが利用可能です。別のページを参照してください。

プラグインアダプタを使用すると、すばやく簡単に自分でインストールできます。停電が発生した場合、コントローラーは設定を維持し、アクチュエーターは現在の位置で停止します。コントローラを外すことにより、ミキシングバルブを手動で操作することができます。

ポンプ制御のさらなる省エネについては、SmartComfortPCをコントローラーに簡単に接続できます。「アクセサリ」を参照してください。 SmartComfort PCは、熱が不要なときに循環ポンプを停止し、2日ごとにポンプを作動させるため、休憩後にポンプが停止するリスクを排除します。

付属品として屋外温度センサーを用意しています。詳細については、LK110およびLK130SmartComfortの製品シートを参照してください。

仕様
    • Primary voltage, adapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Secondary voltage, adapter: 24 VDC
    • Power consumption: < 3 VA
    • Ambient temperature: Actuator Min. 0 °C/Max. 50 °C (in operation)
    • Room Temperature Unit Min. 0 °C/Max. 40 °C
    • Min. supply temperature: 5 °C - 40 °C
    • Max. supply temperature: 20 °C - 99 °C
    • Control range: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: 5 Nm
    • Protection class: Actuator IP 40
    • Room Temperature Unit IP 20
    • Approvals: CE
技術仕様
  • 固有参照番号lk_120_smartcomfort
  • 製品ファミリLK Armatur
  • 製品グループTemperatur Controllers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • 版番号1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - コントローラー
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC 名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC コード401018
  • Uniclass 2015 コードSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 説明Heating systems
  • OmniClass 番号23-27 33 11
  • OmniClass タイトルElectrical Valve Actuators
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC