製品の公開
LK 521 MultiFill® - DN50 - Male thread
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Male thread

Google翻訳”,

LK521MultiFill®は、地中熱源熱システムに冷媒液を簡単に充填するためのコンビネーションバルブです。バルブには、エバポレーターを砂利から保護するためのフィルターが付いています。コンパクトな構造で狭いスペースに設置できます。バルブには、凝縮や氷結の可能性から保護するための断熱材が付属しています。 LK521MultiFill®は、充填とろ過が必要な他のアプリケーションでも使用できます。

バルブ本体の矢印は、流れの方向を示しています。密閉された断熱材を使用する必要があります。
テストテキストインストール
フィルターの清掃は別として、メンテナンスは必要ありません。フィルターは、設置直後、1か月後、隔年、またはシステムに液体を補充するときに清掃する必要があります。定期的にインストールを確認してください。

  • ヒートポンプ用LK521MultiFill®25、最大。 12 kW
  • ヒートポンプ用LK521MultiFill®32、最大。 30 kW
  • ヒートポンプ用LK521MultiFill®50、最大。 50 kW
仕様
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 80 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%, (Working temperature: Max. 60 °C)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polystyrene EPS
    • Mesh opening, filter Main valve DN25, DN32: 0,6 mm²
    • Main valve DN50: 0,8 mm²
    • Fillingvalve DN25, DN32: 0,7 mm²>
    • Fillingvalve DN50: 0,8 mm²
    • Material, filter element Main valve: Plastic, Stainless steel, Filling valve: Stainless steel
    • Material, insulation Expanded Polystyrene EPS (DN25, DN32)
    • Material, sealing: EPDM


    技術仕様
    • Unique reflk_521_multifill_dn50_Male_thread
    • コレクションセットLK Armatur
    • コレクションFilling Valve
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60_40_37
    • Uniclass2015詳細Heating systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC