製品の公開
LK 705 AeroMat - Female thread
LK

LK 705 AeroMat - Female thread

Google翻訳”,

LK 700 および 705 AeroMat は、圧力、温度、または媒体が通気弁に高い性能を要求する加熱および冷却システムに適した自動フリー フローティング通気弁です。フロート通気弁は、システムの高い位置に垂直に取り付けられます。シャットオフバルブを最初に取り付け、次にフロートベントバルブを取り付けます。フロートベントを取り付けてシャットオフバルブを開く前に、システムをフラッシュして加圧する必要があります。システムに向かうねじ山とフロートベントは、通常の方法で密閉されています。設置は定期的にチェックする必要があります。空気出口の周りの堆積物は、フロートベントを掃除する必要があることを示しています。

フロートベントバルブの清掃

シャットオフ バルブを閉じ、フロート ベントを取り外します。空気出口の上にある黒い保護キャップを取り外し、下にあるネジ付きユニオン部品を緩めます。排出口に不純物がないことを確認してください。必要に応じて、圧縮空気またはクリーニングニードルでクリーニングします。フロートベントを上から熱湯で洗い流し、不純物や沈殿物を取り除きます。逆の手順でフロートベントバルブを再組み立てします。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 130 °C
    • Max. working pressure :1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Material, valve body: Stainless Steel EN 10088 1.4301
    • Material, ball valve: Brass EN 12165 CW617N, externally sandblasted and nickel-plated. ­Chrome ball
    • Material, sealing: PTFE
技術仕様
  • Unique reflk_705_aeromat_female_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションSafety valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-27 31 53
  • OmniClassタイトルSafety Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC