製品の公開
LK 815 ThermoKit T - Female thread Rp 1½"
LK

LK 815 ThermoKit T - Female thread Rp 1½"

Google翻訳”,

LK 815 ThermoKit T は、固形燃料ボイラーおよび貯蔵タンクを使用した加熱用途向けの負荷グループです。負荷グループは、貯蔵タンク内の戻り温度を高くし、最適な温度成層を確保して、システムの効率を高めることを目的としています。タール化と結露が防止され、ボイラーの寿命が延びます。

LK 815 ThermoKit T は、低エネルギー循環ポンプ、断熱材付き LK 823 ThermoVar 熱負荷バルブ、チェックバルブ、戻り温度を読み取るための温度計、および設置とメンテナンスを簡素化する 3 つのボールバルブで構成されています。

LK 815 ThermoKit T は、固形燃料ボイラーと貯蔵タンクの間の戻り回路に設置されます。グループは、循環ポンプの駆動軸が水平になるように取り付ける必要があります。負荷グループは反転可能で、ボイラーの右側または左側に簡単に取り付けることができます。

温度計はアクセサリとして入手可能です。品番 181736。
通常、ローディング グループにはメンテナンスは必要ありません。設置は定期的にチェックする必要があります。3 つのボール バルブのおかげで、メンテナンスが必要になった場合でも、システムを排水せずにどの部品でも交換できます。

仕様
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 12-140 W depending on pump speed
    • Max. boiler efficiency: 140 kW at 20 °C ΔT
    • Return temperature: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C or 70 °C
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 40 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. flow: 5900 l/h
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Grundfos UPML 25-95 180
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP
技術仕様
  • Unique reflk_815_thermokit_t
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションLoading Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC