製品の公開
LK 840 ThermoMix® 2.0 - Compression fitting
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 - Compression fitting

Google翻訳”,

LK840ThermoMix®2.0は、加熱システムの混合または迂回バルブとして使用できる3方向混合バルブです。

LK840ThermoMix®2.0は、加熱システムの混合または迂回バルブとして使用できる3方向混合バルブです。
バルブは電動化に適しており、断熱材を取り付けることができます。詳細については、断熱データシートを参照してください。

コンパクトなデザインと八角形のキーグリップにより、狭いスペースへのアクセスと設置が簡単になります。バルブは任意の位置に取り付けることができ、LK840ThermoMix®2.0は右手または左手での取り付けに簡単に適合させることができます。
バルブはメンテナンスの必要はありませんが、取り付けは定期的にチェックする必要があります。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPaAngle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material external: cover DN 15-32 Aluminium, DN 40-50 Composite
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
    • Other data: * Double torque if the valve is used diverting.


    技術仕様
    • Unique reflk_840_thermomix_2_compression_fitting
    • コレクションセットLK Armatur
    • コレクションMixing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60_40_37
    • Uniclass2015詳細Heating systems
    • OmniClassNumber23-27 31 29
    • OmniClassタイトルMixing Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC