製品の公開
LK 924 SafetyGroup - Female thread
LK

LK 924 SafetyGroup - Female thread

Google翻訳”,

LK 924/925 SafteyGroupは、暖房システムの安全グループです。

安全グループには、マニホールド、圧力計、安全弁、および通気孔が含まれます。

924 SafetyGroupにはフロート付きの自動エアベントがあり、925SafetyGroupにはファイバーディスク付きの自動エアベントがあります。
マニホールドには、安全弁用の2つの½ "接続と、たとえば拡張容器、エアベント用の1つの⅜"接続があります。

マノメーターは、3つの¼”接続の1つに取り付け、他の¼”接続を付属のプラグで接続します。
モデルに応じて、マニホールドには、加熱システムに対してメスの3/4インチ接続またはオスの1インチ接続があります。

マノメーター、フロート付きのエアベント、およびマニホールドの1つの½インチ接続には、PTFEシールが付いています。

他の圧力クラスの安全弁は、ご要望に応じて提供できます。

仕様
    • Working temperature: Min 5 °C/Max 110 °C
    • Ambient temperature: Min 5 °C/Max 60 °C
    • Max. working pressure: See the table below
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
技術仕様
  • Unique reflk_924_safetygroup_female_thread
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションSafety valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-27 31 53
  • OmniClassタイトルSafety Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC