製品の公開
LK 936 MultiConnection - Female / male / Rotating nut
LK

LK 936 MultiConnection - Female / male / Rotating nut

Google翻訳”,

LK マルチコネクションは、取り付けが簡単な一連のフィッティングです。
固定ネジ付きの接続は、O リング シール付きの LK アーマチュア システム用に設計されています (M 1 インチではありません)。

平らな面はファイバーガスケットでシールされています。

適切なファイバー ガスケットについては、付属品を参照してください。

仕様
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
技術仕様
  • Unique reflk_936_multiconnection_female_male_rotating_nut
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションCouplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC