製品の公開
LK 420 MiniShunt 2.0
LK

LK 420 MiniShunt 2.0

Google翻訳”,

LK 420 MiniShunt 2.0は、より小さな床下暖房エリアを既存の暖房システムに接続する場合に使用することを目的としたシャントグループです。 LK MiniShuntは、暖房システムの温度を床暖房システムに必要なより低い温度に適合させます。その容量は通常、50W/m²の暖房ニーズから最大60m²の床下暖房エリアに設定できます。ただし、容量は一次温度、圧力、敷設方法などに依存します。

•60m²までの床暖房エリア用。
•コンパクトなデザイン。
•エネルギー効率の高い循環ポンプ。
•サーモスタット制御の供給温度の上限。
•シングルまたはツインパイプシステム間で切り替え可能。
•VFバルブ。
•簡単な充填とエア抜き。
•2、3、または4つの床暖房回路に拡張可能。

含まれるアイテム:
•循環ポンプWiloYonosPara RSB 15 / 6-RKA、自動速度制御付き、1 fas 230V AC、50 Hz、最大45W、0.44A。
•キャピラリーチューブセンサー付きサーモスタット、長さ2m。
•シャントグループの温度計ポケットの1つに配置する1つの温度計。
•エア抜き用のホース0.5m。
•プライマリコネクタG20EKおよびCU15用の2つのコネクタ。
•ブラケット。

仕様
    • Voltage: 1 phase 230V+10%/-15%,
    • 50/60 Hz, PE
    • Power consumption: Max 45 W
    • Working temperature: Primary Max. 80 °C
    • Secondary Min. 12 °C/Max. 55 °C
    • Ambient temperature: Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Max. differential pressure: 0.1 MPa (1 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Protection type: IP X4D
    • Material, valve body: Nickel-plated Brass EN 12165 CW617N
    • Circulating pump: Wilo Yonos PARA RSB 15/6-RKA
    • Max Valve capacity: Kvs 1.05
    • Max. valve capacity with selfacting thermostat installed.: Max. at room temperature approx. 20 °C Kv 0.9
    • Approved pump: CE, EC Low Voltage Directive (2006/95/EC) incl. additions
技術仕様
  • Unique reflk_minishunt_2
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションProducts for Underfloor Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC