製品の公開
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
    Loading Systems

    Wheel guides - surface mounted

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ローディングシステムのホイールガイドと正しくドッキングすることで、損傷を防ぎます。ホイールガイドは、車両を積載プラットフォームに正しく配置することを保証します。そのため、車両、建物、ドックレベラーまたはドックシェルターが損傷するリスクが大幅に減少します。ホイールガイドは、ワイドドックレベラーとカーテンまたはインフレータブルドックシェルターと組み合わせて使用することを特にお勧めします。これらの状況では、車両の正確な位置決めがさらに重要になるためです。

    ホイールガイドには3つのモデルがあります。

    1. 表面実装(このモデル) ;
    2. ビルトイン;
    3. ローモデル。
    仕様
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    技術仕様
    • Unique refwheel-guides-surface-mounted
    • コレクションセットLoading bay accessories
    • コレクションAll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • MasterFormat 2014 コード11 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Equipment
    • OmniClassNumber23-23 23 00
    • OmniClassタイトルLoading Dock Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米