製品の公開
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
    Logitech

    Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor

    Google翻訳”,

    ロジクールサイト

    卓上型コンパニオンカメラは、複数の参加者をインテリジェントにフレーミングします。どこからでも、部屋の正面中央を最適な角度で捉えることができます。


    テーブルに着席してください

    AI搭載の会議室用カメラ。遠隔地からの参加者がまるで実際にテーブルに着席しているかのような感覚を味わえる。


    最前列中央

    会議室正面のカメラにテーブルトップ視点を追加することで、より快適で包括的なハイブリッド会議体験を実現できます。


    二つの視点。より良い展望。

    新しいアプローチでは、テーブルに設置されたSightと会議室前方のビデオバーを組み合わせることで、会議室でのやり取りを最適な角度から表示します。


    クリアな音声。クリアな映像。分かりやすい操作性。

    4Kカメラと7つのビームフォーミングマイクを搭載したSightは、会話はもちろん、非言語的な情報も鮮明に捉えます。インジケーターライトとプライバシーシェードにより、明確な信号伝達とステータス制御が可能です。

    仕様
    • Part Number

      • Graphite : 960-001510
      • White : 960-001503

      Dimensions

      Table-mounted

      • Height: 11.77 in (299 mm)
      • Width: 6.65 in (169 mm)
      • Depth: 6.65 in (169 mm)

      Grommet-mounted

      • Height: 11.46 in (291.2 mm)
      • Width: 3.68 in (93.4 mm)
      • Depth: 3.68 in (93.4 mm)
      • Grommet hole 25 mm or larger

      Weight: 3.3 lbs (1.5 kg)

      Technical Specifications

      Video Platform Compatibility

      • Integration and feature compatibility will vary by platform. For more details, see www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

      General Specifications

      • Built-in Components
        • 7 beamforming microphones, dual lens camera, Logitech Collab OS platform
      • Device Management
        • Logitech Sync
      • Camera
        • Sensor resolution: 4K
        • Zoom: X1
        • Horizontal Field of View: 315°
        • Vertical Field of View: 97°
        • Diagonal Field of View: 180°
        • Focal Length: 0.07 in (1.87 mm)
        • Depth of Field: 19.69in (50 cm)-16.41ft (5 m)
        • Frame Rate (max): 60 fps
      • Microphone Specifications
        • Beamforming Elements: 7 omnidirectional digital MEMS microphones forming six adaptive acoustic endfire beams
        • Pickup Range: 7.55 ft (2.3 m) radius
        • Microphone Type: digital MEMS microphones with 72 dB SNR and 130 dB AOP, dirt and water resistant to IP57 spec
        • Frequency Response: 90Hz – 16 kHz
        • Sensitivity: >-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa
        • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), Machine Learning VAD (Voice Activity Detector)
        • Noise suppression: Artificial Intelligence Machine Learning to attenuate both stationary and non-stationary noises
        • Additional mic pods
          • Rally Bar: Supports up to 3 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally Bar Mini: Supports up to 2 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally/Rally Plus: Supports up to total of 6 Mic Pods and/or Mic Pod Hubs

      ENVIRONMENTALS

      • Operating Temperature: 0 to 40°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)
      • Storage Temperature: -40 to 70°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included

      Extended: Additional one- and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    技術仕様
    • Unique reflogitech-sight-tabletop-multi-camera-meeting-sensor
    • コレクションセットRoom Occupancy & Environmental Sensors
    • コレクションMulti‑Camera Tabletop Sensor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー