このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

2-Inlet point left without AV-Connection, DN 400

Unique ref.: 4201-08-620
ブランド名: Logiwaste
製品ファミリー: Inlet point
製品グループ: High Capacity Outdoor Inlet Point
幅 (mm): 2437
高さ (mm): 1995
奥行 (mm): 3362
公開日: 2020-01-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.

Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.

 The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment. 

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve. 


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン: Sweden
製作国:
正味重量 (kg): 812

BIMobject カテゴリー: インフラ・土木 - 廃棄物処理

BIMobject®