製品の公開
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System
    Longboard Products

    Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Dauntless Suspended Ceiling System

    Google翻訳”,
    ダントレス天井システム:大胆なデザイン、簡単な設置

    Dauntlessシステムは、独特のオープンジョイント美観と、迅速かつ簡単な設置という利便性を兼ね備えています。革新的なクリップアンドレール設計により、確実な取り付けを実現するとともに、将来的なアクセスやメンテナンスも容易に行えます。

    汎用性を追求して設計されたDauntlessは、お客様のビジョンに合わせて柔軟に対応します。Baffle構成で洗練された連続的なラインを演出したり、Curve構成で印象的な幾何学的な変化を加えたりと、デザインの方向性を問わず、Dauntlessは創造性と性能を兼ね備えた天井ソリューションを提供します。

    仕様
    • Beams

      • 1-5/8" x 4" Beam — 24': 2X4CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.4
      • 1-5/8" x 6" Beam — 24': 2X6CB.289 | End Caps (20/box): 2BEC.6

      Hanger Bracket Mounting System

      • Side Rail — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: 2CBSR.289

      Beam Spline Connection Top — Accessory — Qty: 1 | SKU: BSCT.6

      • 2" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.2
      • 4" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.4
      • 6" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.6
      • 8" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.8
      • 10" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.10
      • 12" Hanger Bracket — Bracket — Qty: 1 | SKU: CBHB.12

      Clip Mounting System

      • Single Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBR.289
      • Double Rail* — 24' Carrier Rail — Qty: 1 | SKU: CBDR.289
      • 1-1/2" Single Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HCS.2
      • 3" Hanger Clip — Clip — Qty: 20/box | SKU: HC.3
      • Eye Bolt with T-Nuts — Attachment — Qty: 20/box | SKU: CBEB.N20

      *Includes 7 Eye-Bolts with T-Nuts

    技術仕様
    • Unique refinteroir-baffle-metal-ceiling-systems-dauntless-suspended-ceiling-system
    • コレクションセットMetal Ceiling Systems
    • コレクションBaffle System, Suspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード09 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecialty Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 15 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Wall Cladding Sections