製品の公開
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
    Loook Industries

    The Box Lounger

    Google翻訳”,
    ボックスラウンジャーは、内側に柔らかい吸音材があり、外側の音を減衰させる居心地の良いボックスです。電話をかけたり、ラップトップで作業したり、ただリラックスしたりするのに最適な場所です。ボックスラウンジャーは、間仕切りとしても使用でき、インテリアに合わせてさまざまな色でご利用いただけます。ボックスラウンジャーは、周囲の騒音や動きから静かで視覚的に隔離されたカバーを提供します。一般的に、この問題はオープンスペースのオフィスや公共スペースで見られます。
    仕様
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    技術仕様
    • Unique refthe_box_lounger
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1520
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル樺材
    • 副マテリアル布
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56