商用グレードの2段引き出し垂直ファイルは、優れたボールベアリングスライドサスペンションを備えています。スチールボールベアリングは、究極の滑らかで静かな引き出し性能を提供します。完全にロードされている場合でも、これらのファイルドロワーは簡単に開きます。工場でインストールされたコアリムーバブルロックにより、複数のファイルに対してオプションのワンキーの利便性が得られます。ハイサイドドロワーは、レターサイズの吊り下げ式ファイルフォルダーを受け入れます。調整可能なワイヤーフォロワーはファイルを直立させます。デザインには、各引き出しの参照が簡単で便利なプルハンドル用のアルミニウムラベルホルダーも含まれています。 22 "深さの要塞シリーズ垂直ファイルは、リサイクルされた内容のヘビーゲージ鋼で作られています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |