商用グレードの縦型ファイルは、追加のアクセサリなしでレターサイズの吊り下げ式ファイルフォルダに対応する5つのハイサイドドロワーを備えています。スライドサスペンションにより、引き出しを最大限に伸ばすことができます。スチールボールベアリングは、スムーズで静かな引き出し性能を提供します。完全にロードされていても、これらの引き出しは簡単に開きます。調整可能なワイヤーフォロワーはファイルを直立させます。 26-1 / 2 "の深さの垂直ファイルは、セキュリティのためのコア取り外し可能なロック、簡単に参照できるアルミニウムラベルホルダー、便利なプルハンドル、リサイクルされたコンテンツを備えたヘビーゲージスチール構造も備えています。垂直ファイルは、ANSI/BIFMA業界標準を満たしています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |