製品の公開
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Google翻訳”,

用途が広く経済的なフリッパーテーブルは、トレーニングルームや会議室に最適です。長方形のトップは、スペースを節約するために他のフリッパートレーニングテーブルと入れ子にするためのシンプルなレバーメカニズムで裏返します。 1インチの厚さのトップは、丸みを帯びたエッジと丸みを帯びたコーナーを備えた真空成形PVCで作られています。コード管理に便利なように、両端近くにプラスチックグロメットが配置されています。 4つの2"キャスター(2つのロック)で簡単に転がります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

技術仕様
  • Unique refLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTable
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)29.5
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)24
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture