製品の公開
Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat
Lorell

Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat

Google翻訳”,

ラブシートは、オープンで居心地の良いモダンなデザインと接着された黒革で作られたロレルレセプションシーティングコレクションの一部です。背中は少し鈍角で座席に接し、リラックスして待機します。肘掛けの側面が上がります。快適で厚いフォームクッションはCA117難燃性です。マホガニー仕上げの頑丈な木製の4本の脚が、2人用に作られたラブシートを支えています。全体の耐荷重は450ポンドで、各シートの耐荷重は225ポンドです。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • PRODUCT INFORMATION

    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 55"
    Depth: 34.5"

技術仕様
  • Unique refLorell-LLR68951-Reception-Seating-Collection-Leather-Loveseat
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSofa
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)31.3
  • 幅(inch)55
  • 奥行き(inch)34.5
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)
5つ星のうち4.3 4.3 (35)