製品の公開
Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table
Lorell

Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table

Google翻訳”,

楕円形の会議用テーブルは、Lorell Essentials Wood LaminateTableCollectionの一部です。高品質のラミネート構造と現代的なデザインを提供するLorellEssentialsシリーズラミネート家具と併用できます。トップは、厚さ1-1 / 4 "のマホガニーラミネート表面と3ミルの厚さのエッジを備えています。2パネルのレッグベースは、調整可能なフロアグライドを備えています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 36"
    Table Top Width: 72"
    Table Top Thickness: 1.25"
    Table Top Shape: Oval
    Base Included: Yes
    Base Style: Slab
    Top Color/Finish: Laminated
    Table Height: 29.50"

技術仕様
  • Unique refLorell-LLR87272-Essentials-Oval-Conference-Table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTable
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)29.5
  • 幅(inch)72
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture

対応地域

北米